»Roues atténuant le bruit
A la recherche du silence- TENTE a récemment ajouté une nouvelle roulette dans sa large gamme de modèles pour la manutention. Elle permet d’atténuer le bruit et d’améliorer le confort de roulage.
Les roues en matière dure transfèrent toutes les irrégularités du sol vers le châssis. Ces vibrations remontent alors aux marchandises transportées et génèrent ainsi du bruit.
Dans le cadre des livraisons de nuit pour les supermarchés implantés en zone résidentielle, des règles sur le bruit ont été imposées.
Ces règles peuvent être respectées seulement avec l’utilisation de roues spécialement conçues pour atténuer le bruit.
TENTE offre plusieurs possibilités.
La roue en polyamide a d’abord été améliorée. TENTE propose une roue hybride sous le sigle « HUR ». Un caoutchouc élastique spécial a été inséré dans un corps de roue en polyamide. Il en résulte une roue solide avec des fortes capacités de charge. De la combinaison des ces deux matériaux il résulte des performances intéressantes.
De plus, TENTE a développé deux nouvelles roues permettant d’atténuer le bruit : la roue POS et la roue UOT en diamètre 125mm.
Le système d’absorption des vibrations et du bruit est intégré à l’intérieur du moyeu. Un avantage est la possibilité pour un utilisateur de pouvoir remplacer aisément ses anciennes roues standards par ces nouvelles versions. La roue POS est composée d’un corps de roue en polypropylène et d’un roulement rouleaux avec atténuateur de bruit. La roue UOT est en polyamide avec roulement à billes. L’anneau amortisseur se situe dans le moyeu. La roue polyamide résiste à une température de -40°C à +80°C.
Les deux versions garantissent une très bonne facilité de roulement et de pivotement.