»Informations concernant les roulettes
1.0 Information et utilisation selon la nature du produit.
Par définition les roues et roulettes sont des composants, généralement interchangeables, et destinés à être montés sous des appareils, des meubles, des systèmes de transport ou des produits similaires, pour les rendre mobiles.
Cette information concerne les roues et roulettes, et plus particulièrement les roulettes pivotantes, pour tout matériel de manutention et appareils à déplacement manuel, appelé dans la suite du texte «objet», et qui normalement ne sont déplacés qu’à l’allure du pas d’homme et ne sont pas utilisés un service continu.
L’utilisation correcte dépend surtout d’un montage correct des roues et roulettes, dénommées «produit»
a) le produit doit être fixé sur l’objet par tous les moyens prévus par le producteur,
b) l’objet doit avoir à l’endroit des fixations une résistance suffisante,
c) la fonction du produit ne peut être diminuée ou modifiée par le montage sur l’objet,
d) les roulettes pivotantes doivent être montées de manière à positionner les axes de pivotement à la verticale,
e) les roulettes fixes doivent être montées de manière à assurer un parallélisme correct,
f) les roulettes pivotantes d’un même type sont à utiliser sous un objet.
Lors du montage de roulettes à monture fixe, il est recommandé d’utiliser les roulettes préconisées par le producteur.
Dans une ambiance humide, lors d’exposition aux intempéries, à proximité de la mer et pour l’utilisation dans une ambiance corrosive le produit doit être adapté aux conditions d’utilisation, selon les spécifications reçues par l’utilisateur. Lors d’une utilisation à des températures inférieures à -5 °C et supérieures à +30 °C, les produits doivent être adaptés aux conditions d’utilisation. En aucun cas, les produits standard ne peuvent être utilisés dans ces conditions aux charges nominales.
Roue, monture et blocage, ainsi que le matériel d’axe, forment une unité. La responsabilité civile ne se limite qu’aux produits d’origine.
Lors du choix des roulettes toutes les contraintes doivent être connues, autrement des marges de sécurité suffisantes doivent être estimées.
2.0 Mauvaise utilisation
Une mauvaise utilisation - c’est-à-dire une utilisation qui ne correspond pas à la fonction normale des roues et roulettes - se caractérise par:
2.1 une utilisation des roues et roulettes avec une capacité de charge supérieure aux charges unitaires maximales figurant sur le catalogue,
2.2 une utilisation sur des sols inappropriés et accidentés, et notam ment en présence de bordures et de rails,
2.3 une utilisation dans des températures ambiantes trop hautes ou trop basses,
2.4 le déplacement d’un matériel avec les roulettes en position bloquée,
2.5 une utilisation en présence de produits agressifs ou corrosifs,
2.6 une exposition aux chocs et aux chutes plus ou moins importante,
2.7 une détérioration des bandages par pénétration d’objets pointus ou tranchants,
2.8 une utilisation des roues et roulettes à une vitesse supérieure aux normes,
2.9 des changements entrepris sur les roulettes qui n’ont pas été prévus par le producteur.
3.0 Performance des produits
Pour autant que la performance des produits n’est pas précisée dans notre catalogue/prospectus, il sera indispensable de convenir avec nous des performances
exigées de nos roulettes ou des sous-ensembles.
Seront déterminants pour les performances, les normes correspondantes de DIN - ISO - CEN et les classements RAL-RG 607/10.
4.0 Entretien des produits selon l’utilisation
Les roues et roulettes doivent être régulièrement entretenues:
- en graissant tous les roulements,
- en resserrant les axes et fi xations,
Les produits d’entretien ne doivent pas contenir d’agents corrosifs ou nocifs.
Les roulettes ou les sous-ensembles sont à remplacer dès que le fonctionnement normal est perturbé.
5.0 L’obligation d’information
Pour satisfaire l’obligation d’information ainsi que l’instruction pour l’entretien du produit en fonction de la législation sur la responsabilité civile des produits, les documentations suivantes sont à disposition:
- pour la revente:
des catalogues et des prospectus pour certaines produits,
- pour les constructeurs d’objets:
idem
- pour les utilisateurs:
idem
Pour assurer une utilisation normale des roues et roulettes:
- le revendeur est tenu de se conformer à l’information du produit (point 1 à 5) et aux documentations et de les communiquer aux clients
- les constructeurs sont tenus de se conformer à cette information sur les produits (point 1 à 5) et aux documentations générales du producteur, d’en demander si nécessaire
et de les communiquer à ses clients utilisateurs.
NOTE IMPORTANTE
TENTE S.A. s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Mais par souci de moderniser la gamme de produits en per manence, certaines indications
peuvent être modifiées sans préavis.
Par conséquent, toutes les informations du catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles.