»Nouvelle roulette design LEVINA
Disponible en juillet 2008
Toujours à la pointe de l’innovation, Tente lance une nouvelle génération de roulettes synthétiques design, symbole d’un équilibre parfait entre ergonomie et technologie.
Cette nouvelle roulette se compose de matériaux synthétiques de haute qualité et résiste à tous les détergents et produits désinfectants disponibles à ce jour sur le marché.
Sa conformité aux exigences NSF fait de cette roulette un produit parfaitement utilisable dans le secteur alimentaire, notamment sur les marchés français et américains.
Plusieurs types de fixations sont adaptables : platine, tige pleine ou œil de 10 ou 12 mm. Un nouveau concept permet de monter les vis M10 ou M12 aisément.
Chape et roue en matériaux synthétiques de très haute qualité, avec pare-fils intégrés.
Coloris : gris argent (RAL 7001)
Roues :
PJP
Corps de roue : polypropylène
Bandage : TENTE prène (caoutchouc thermoplastique), avec pare-fils intégrés, roulements à billes de précision.
UAP
Corps de roue : polyamide
Bandage : polyuréthane, avec pare-fils intégrés, roulements à billes de précision
Version lavable avec roulements à billes de précision protégés et en option la version antistatique.
Diamètre de roue : 125 mm
Les versions à blocage directionnel, fixe ainsi que le diamètre 100 complèteront la gamme ultérieurement.