»Les roulettes pour lits d'hôpitaux certifiés TÜV.

TENTE a toujours placé en priorité la fonctionnalité et la sécurité de ses produits.

C'est pourquoi, les roulettes de ce type sont testées dans les conditions les plus strictes.
Les standards de performances des roulettes de lits TENTE dépassent largement les normes européennes DIN EN 12531. Précédemment, dans le domaine médical et hospitalier, seuls les meubles et fournitures complètes étaient testés en accord avec certains critères et certifiés TÜV.

Désormais, afin de satisfaire tous les besoins et demandes sur les roulettes en terme de fonctionnalité, capacité de charge, conditions environnementales et particulièrement les aspects de sécurité, TENTE propose maintenant des roulettes de lits à blocage centralisé, certifiées TÜV. Il s’agit des séries 2004/46 « INTEGRAL ».

Elles garantissent constamment fiabilité, mobilité et sécurité du patient.

La série INTEGRAL est disponible en version 2044, 3 fonctions avec blocage total ou directionnel et 2046, 2 fonctions avec blocage total dans les diamètres 125mm, 150mm et 200mm.

L’ergonomie et le design de la roulette sont conformes à toutes les demandes et autorisées par TÜV-Sud.