»Intempéries, acide, chaleur, froid, eau, détergents – la qualité TENTE et ISO 9001 protègent de 1001 dangers.

La qualité n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’un travail spécifique. Elle ne provient ni des machines ni des ordinateurs – elle est le fruit d’une fabrication étudiée, de la sélection des matières premières d’excellente qualité, d’une fabrication consciencieuse – chez TENTE ce sont des femmes et des hommes expérimentés et motivés qui s’en occupent.
Leur travail fait que TENTE est aujourd’hui synonyme d’une perfection au plus haut niveau. L’assurance qualité n’est pas un sujet à la mode chez nous, mais de pure tradition. Nous testons nos produits en vertu des normes DIN, EN et ISO, sans oublier les normes TENTE, qui comportent des contraintes beaucoup plus strictes que les normes citées ci-dessus.

Un système de contrôle interne très strict constitue votre garantie de recevoir ce que vous attendez : la qualité TENTE.
Cette qualité est toujours adaptée à l’application spécifique de chaque roulette: elle s’applique aux conditions environnementales et secondaires, à la conductibilité
électrique, au comportement au contact, à la stabilité chimique de même qu’à la résistance au roulement et au pivotement.
Vous estimez que la composition optimale des composants avec les meilleures propriétés est une science en soi? Il n’y a aucune raison de s’inquiéter.
Faites tout simplement confiance au savoir-faire du personnel de TENTE.

Il connaît les particularités de chaque produit, le pour et le contre de certains matériaux et les différences techniques. C’est exactement ce savoir qui permet de trouver la solution optimale et économique la mieux appropriée à votre problème en très peu de temps.