»LINEA: nouvelle gamme de roulettes de lits hospitaliers

Afin d'augmenter le confort et le niveau de sécurité pour les patients, les lits d'hôpitaux se doivent d'être aussi bas que possible.
Pour satisfaire ce besoin, TENTE a créé sa nouvelle ligne de roulettes double galet LINEA. Elle combine à la fois un design élégant, une belle ergonomie et des matériaux de haute résistance. Cet ensemble permet d’obtenir une hauteur hors tout à peine supérieure au diamètre des roues.
Ainsi une roulette de diamètre 150 ne fait que 155 mm de hauteur. Cela permet de bénéficier de l’aisance de roulement de roulettes de 150 mm avec la hauteur des roulettes jumelées de 125.
Un autre avantage important se traduit par le pivotement extrêmement facile dû au pivot monté sur deux roulements à billes de précision.
Le blocage centralisé agit sur une zone crantée située à l’intérieur des roues
Les paramètres d’esthétismes prennent de plus en plus d’importance dans le design des meubles pour les hôpitaux.
L’importance de l’esthétique ne doit pas être sous estimée. Les appareils médicaux, et en particulier les lits d’hôpitaux doivent procurer un sentiment de sécurité au patient.
En conséquence, l’esthétique a été particulièrement travaillée.
Il ressort une roulette profilée au design harmonieux. Les surfaces lisses empêchent l’incrustation de la poussière et sont faciles à nettoyer. La couleur de la roulette peut-être adaptée aux composants et châssis de lits.
Un capot central transparent et fixe, offre la possibilité d’intégrer votre logo, nom ou des mentions « antistatique » ou « lavable ».
Modèle sous brevet international.
Informations Techniques :
Structure en matière synthétique de haute résistance,
Pivot sur deux roulements à billes montés en butée.
Corps de roue : Polyamide
Bandage : Polyuréthane,
Moyeu avec roulement à billes,
Existe en version lavable avec joints d’étanchéité au moyeu.
Les roulettes jumelles sont disponibles en :
- 5940 : Roulette pivotante
- 5944 : Roulette avec blocage total ou directionnel
- 5946 : Roulette avec blocage total
Diamètre roue : 150mm
Capacité de charge unitaire : 150 kg