»Roulettes avec habillage synthétique design pour lit de soins

Cette roulette pour lit de soin conserve plusieurs aspects de la roulette standard 2470.
La monture moderne en acier est équipée avec les roues standard TENTE et, permet une qualité de roulement optimale sur tous types de sols. Le produit est équipé du mécanisme de frein centralisé TENTE avec une fonction de blocage total ou directionnel. Les roulettes sont fabriquées avec le standard habituel TENTE de haute qualité, utilisant les moyens de production les plus modernes.
L’habillage synthétique transforme la traditionnelle roulette en acier en une belle version design. Existe en diamètre 150 mm. L’axe de roue est riveté pour permettre la fixation de l’habillage.
Notre produit vous apporte un avantage par :
- sa conception solide
- des performances élevées
- la garantie d’un roulement aisé