»Roulette jumelée design
Linea ne se limite pas seulement à un nouveau concept pour les lits d’hôpitaux, mais c’est aussi une gamme complète de roulettes de collectivités.
Ce sont des roulettes jumelées pivotantes avec et sans frein réalisées en matière synthétique de haute résistance
Ici aussi, nous avons répondu de manière constructive aux demandes de nos clients. Grâce au concept du trou central, elle peut accepter des vis de toute taille de Ø 11mm ou 13 mm.
Actuellement, les roulettes jumelées de Ø 100 mm existent avec fixation par trou central ou pivot acier R05.
Informations techniques:
Structure en matière synthétique haute résistance,
Pivot sur roulements à billes de précision.
Corps de roue : Polyamide
Bandage : Polyuréthane,
Moyeu avec roulement à billes,
Existe en version lavable avec joints d’étanchéité au moyeu.
Les roulettes jumelles sont disponibles en :
- 5940 : Roulette pivotante
- 5947 : Roulette avec blocage total (roue et pivot)
Les roues jumelées sont disponibles en :
Diamètre: 100mm : avec trou central P30 ou une pivot R05
La roulette en diamètre 125mm suivra.