Catalogue en ligne


7976PJH075P54

EAN 4031582312324

Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue 75 mm
Largeur de bandage 25 mm
Dureté du bandage Shore A 87
Dimension de la platine 70 x 55 mm
Distance entre axe 57/51 x 41 mm
Diamètre des trous de la platine 5,5 mm
Déport 28 mm
Diamètre d'encombrement 131 mm
Hauteur de la roulette 101 mm
Résistance à la température - 20 / + 60 °C
Norme EN 12530 
Poids 0.578 kg
Capacité de charge dynamique 100 kg
Capacité de charge statique 200 kg
Zoom  



Zoom

Zoom