|
2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements rouleaux coniques, Fixation à platine
|
|
|
Diamètre de roue
|
75 mm |
|
Largeur de bandage
|
25 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 40 |
|
|
Dimension de la platine
|
70 x 55 mm |
|
Distance entre axe
|
57/51 x 41 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
5,5 mm |
|
Déport
|
28 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
131 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
103 mm |
|
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.676 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|