Catalogue en ligne


Télécharger le PDF Demande
Dessin 2 dimensions Imprimer
Accessoires  
°F / " / LBS
AVIANA
5976UAE075P54

EAN 4031582324648

Roulette pivotante à blocage total, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes supérieur: billes en acier inoxydable sur cuvettes inox, chemin de billes inférieur: billes faites de POM, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements rouleaux coniques, Fixation à platine

Diamètre de roue 75 mm
Largeur de bandage 25 mm
Dureté du bandage Shore D 40
Dimension de la platine 70 x 55 mm
Distance entre axe 57/51 x 41 mm
Diamètre des trous de la platine 5.5 mm
Déport 28 mm
Hauteur de la roulette 103 mm
Résistance à la température - 20 / + 60 °C
Norme EN 12530 
Poids 0.495 kg
Capacité de charge dynamique 100 kg
Capacité de charge statique 200 kg
Zoom  



Zoom

Zoom