|
6976PJH075P54

EAN 4031582311280
Roulette pivotante à blocage total, Chape en aluminium, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes supérieur: billes en acier inoxydable sur cuvettes inox, chemin de billes inférieur: billes faites de POM, axe de roue boulonné.
Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine
|
|
|
Diamètre de roue
|
2.95 " |
|
Largeur de bandage
|
0.98 " |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
|
Dimension de la platine
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distance entre axe
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diamètre des trous de la platine
|
0.22 " |
|
Déport
|
1.10 " |
|
Diamètre d'encombrement
|
5.16 " |
|
Hauteur de la roulette
|
4.02 " |
|
|
Résistance à la température
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.791 LBS |
|
Capacité de charge dynamique
|
220 LBS |
|
Capacité de charge statique
|
440 LBS |
|
|
|