Catalogue en ligne


7976PJH075P54

EAN 4031582312324

Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue 2.95 "
Largeur de bandage 0.98 "
Dureté du bandage Shore A 87
Dimension de la platine 2.76 x 2.17 "
Distance entre axe 2.24/2.01 x 1.61 "
Diamètre des trous de la platine 0.22 "
Déport 1.10 "
Diamètre d'encombrement 5.16 "
Hauteur de la roulette 3.98 "
Résistance à la température - 4 / + 140 °F
Norme EN 12530 
Poids 1.274 LBS
Capacité de charge dynamique 220 LBS
Capacité de charge statique 440 LBS
Zoom  



Zoom

Zoom