Catalogue en ligne


Télécharger le PDF Demande
Dessin 2 dimensions Imprimer
Données CAD  
°C / mm / kg
2976UAE075P54

EAN 4031582302882

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements rouleaux coniques, Fixation à platine

Diamètre de roue 2.95 "
Largeur de bandage 0.98 "
Dureté du bandage Shore D 40
Dimension de la platine 2.76 x 2.17 "
Distance entre axe 2.24/2.01 x 1.61 "
Diamètre des trous de la platine 0.22 "
Déport 1.10 "
Diamètre d'encombrement 5.16 "
Hauteur de la roulette 4.06 "
Résistance à la température - 4 / + 140 °F
Norme EN 12530 
Poids 1.490 LBS
Capacité de charge dynamique 220 LBS
Capacité de charge statique 440 LBS
Zoom  



Zoom

Zoom