Fiche technique


2976PJH075P54


EAN 4031582302875

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Billes acier.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue 75 mm
Largeur de bandage 25 mm
Dureté du bandage Shore A 87
Dimension de la platine 70 x 55 mm
Distance entre axe 57/51 x 41 mm
Diamètre des trous de la platine 5,5 mm
Déport 28 mm
Diamètre d'encombrement 131 mm
Hauteur de la roulette 103 mm
Résistance à la température - 20 / + 60 °C
Norme EN 12530 
Poids 0.578 kg
Capacité de charge dynamique 100 kg
Capacité de charge statique 200 kg