Accessoires - 2976PJH075P54

Cliquez ici !
PJO075x25-Ø8     

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse

Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
26.5 mm
Capacité de charge
75 Kg