Accessoires - 9950STP500P68

Cliquez ici !
STP500x80-Ø50 NL90     

Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
500 mm
Largeur de bandage
80 mm
Diamètre du trou l'axe
50 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Capacité de charge
3200 Kg