Accessoires - 2477PJP100P30

Cliquez ici !
PJP100x32-Ø8     

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
36.5 mm
Capacité de charge
100 Kg