Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom
1298POI014P80
EAN 4031582300024

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine ronde

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
14 mm
Largeur de bandage
14 mm
Dureté du bandage
Shore D 65
Dimension de la platine
26 mm
Distance entre axe
20 mm
Diamètre des trous de la platine
2.5 mm
Hauteur de la roulette
13.5 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Norme
EN 12528 
Poids
0.008 kg
Capacité de charge dynamique
15 kg
Capacité de charge statique
30 kg