Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom Zoom
3875ZJJ160P30 RIGHT
EAN 4031582307764

Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulantsRoulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements rouleaux.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dureté du bandage
Shore A 87
Trou central
13 mm
Déport
55 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Hauteur de la roulette
186 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Norme
EN 12532 
Poids
1.892 kg