Dessin 2 dimensions
|
|
2875QMP125P30
EAN 4031582302455
Roulettes pour chariots libre service avec frein intégré pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage: polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision, distance entre les joues: env. 4,5 mm, épaisseur des joues: env. 4,0 mm.
Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..
Renseignement: Capacité de charge de 80 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants.
Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
125 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 59 |
|
Trou central
|
13 mm |
|
Déport
|
40 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
205 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
153 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.737 kg |
|
|
|
|