Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom Zoom
2875QMP100P30 LEFT
EAN 4031582302448

Roulettes pour chariots libre service avec frein intégré pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Corps de roue polypropylène, Bandage: polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision, distance entre les joues: env. 4,5 mm, épaisseur des joues: env. 4,0 mm.

Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..

Renseignement:
Capacité de charge de 80 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dureté du bandage
Shore D 59
Trou central
13 mm
Déport
40 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Hauteur de la roulette
130 mm
Résistance à la température
- 40 / + 60 Â°C
Norme
EN 12530 
Poids
0.645 kg