Dessin 2 dimensions
|
|
2198UOI030P60-45X20
EAN 4031582030068
Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
30 mm |
|
Largeur de bandage
|
15 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 75 |
|
Dimension de la platine
|
45 x 20 mm |
|
Distance entre axe
|
35 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
5.5 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
34 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12528 |
|
Poids
|
0.029 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
40 kg |
|
Capacité de charge statique
|
80 kg |
|
|
|
|