Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
STP500x150-Ø50 NL160
EAN 4031582322286

Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
500 mm
Largeur de bandage
150 mm
Diamètre du trou de l'axe
50 mm
Longueur de moyeu
160 mm
Dureté du bandage
Shore A 92
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Norme
EN 12533 
Poids
61.975 kg
Capacité de charge dynamique
5300 kg
Capacité de charge statique
10600 kg