Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
TOP175x50-Ø20
EAN 4031582322712

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
175 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou de l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Dureté du bandage
Shore D 75
Résistance à la température
- 40 / + 80 Â°C
Norme
EN 12533 
Poids
0.977 kg
Capacité de charge dynamique
800 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Roulement
6204