Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation à platine

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
45 mm
Largeur de bandage
18 mm
Dureté du bandage
Shore D 75
Dimension de la platine
67 x 24 mm
Distance entre axe
54 mm
Diamètre des trous de la platine
5,3 mm
Hauteur de la roulette
48.5 mm
Résistance à la température
- 40 / + 80 Â°C
Norme
EN 12528 
Poids
0.063 kg
Capacité de charge dynamique
55 kg
Capacité de charge statique
110 kg