Dessin 2 dimensions
|
|
EEZ360x85-Ø270
EAN 4031582318388
Corps de roue acier, Bandage: caoutchouc élastique noir, alésage brut
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
360 mm |
|
Largeur de bandage
|
85 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
270 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 70 |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norme
|
EN 12533 |
|
Poids
|
4.77 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
1100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
2200 kg |
|
|
|
|