Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
EEZ500x85-Ø370
EAN 4031582318418

Corps de roue acier, Bandage: caoutchouc élastique noir, alésage brut

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
500 mm
Largeur de bandage
85 mm
Diamètre du trou de l'axe
370 mm
Dureté du bandage
Shore A 70
Résistance à la température
- 20 / + 85 Â°C
Norme
EN 12533 
Poids
9.059 kg
Capacité de charge dynamique
1300 kg
Capacité de charge statique
2600 kg