Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
EEZ620x200-Ø410
EAN 4031582318449

Corps de roue acier, Bandage: caoutchouc élastique noir, alésage brut

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
620 mm
Largeur de bandage
200 mm
Diamètre du trou de l'axe
410 mm
Dureté du bandage
Shore A 70
Résistance à la température
- 20 / + 85 Â°C
Norme
EN 12533 
Poids
35 kg
Capacité de charge dynamique
3000 kg
Capacité de charge statique
6000 kg