Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
SVP405x260-Ø55
EAN 4031582322408

Corps de roue acier embouti peint, forte charge, Bandage: caoutchouc noir, roulements à billes de précision

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
405 mm
Largeur de bandage
260 mm
Diamètre du trou de l'axe
55 mm
Longueur de moyeu
270 mm
Dureté du bandage
Shore A 70
Résistance à la température
- 20 / + 85 Â°C
Norme
EN 12533 
Capacité de charge dynamique
3000 kg
Capacité de charge statique
6000 kg