Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
1430POI038P60-46x38
EAN 4031582336672

Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
38 mm
Largeur de bandage
16 mm
Dureté du bandage
Shore D 65
Dimension de la platine
46 x 38 mm
Distance entre axe
36 x 28 mm
Diamètre des trous de la platine
5.3 mm
Déport
13 mm
Rayon d'encombrement
32 mm
Diamètre d'encombrement
64 mm
Hauteur de la roulette
50.5 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Norme
EN 12528 
Poids
0.076 kg
Capacité de charge dynamique
25 kg
Capacité de charge statique
50 kg