Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom Zoom
ETP085x60-Ø20 NL60
EAN 4031582318746

Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses et planes. Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
85 mm
Largeur de bandage
60 mm
Diamètre du trou de l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Dureté du bandage
Shore A 92
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Poids
1.189 kg
Capacité de charge dynamique
600 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Logement des roulements
Ø47x14 mm