Dessin 2 dimensions
|
|
A229POI050B10-11x20
EAN 4031582319606
Patin en polypropylène, pour sols souples
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
50 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 65 |
|
Tige à collet
|
11 x 20 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
33 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Poids
|
0.055 kg |
|
Dimaètre de la tige
|
50 mm |
|
|
|
|