Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
A229YOI050B10-11x20
EAN 4031582319613

Patin en polypropylène, conducteurs d’électricité pour sols souples.

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
50 mm
Tige à collet
11 x 20 mm
Hauteur de la roulette
33 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Poids
0.065 kg
Dimaètre de la tige
50 mm