Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom
2370DIK075P30
EAN 4031582300291

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques, Trou central

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Dureté du bandage
Shore A 80
Trou central
10 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
67.5 mm
Diamètre d'encombrement
135 mm
Hauteur de la roulette
100 mm
Résistance à la température
- 20 / + 85 Â°C
Norme
EN 12530 
Poids
0.416 kg
Capacité de charge dynamique
55 kg
Capacité de charge statique
110 kg