Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
2370PJP075P30
EAN 4031582300345

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Dureté du bandage
Shore A 87
Trou central
10 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
67.5 mm
Diamètre d'encombrement
135 mm
Hauteur de la roulette
100 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Norme
EN 12530 
Poids
0.309 kg
Capacité de charge dynamique
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg