Dessin 2 dimensions
|
|
2370PJJ100P30
EAN 4031582300321
Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils plastiques, roulements rouleaux, Trou central
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Trou central
|
11 mm |
|
Déport
|
35 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
85 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
170 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
129 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.545 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
80 kg |
|
Capacité de charge statique
|
160 kg |
|
|
|
|