Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom Zoom
2370PJP125P30
EAN 4031582300369

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
32 mm
Dureté du bandage
Shore A 87
Trou central
13 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100.5 mm
Diamètre d'encombrement
201 mm
Hauteur de la roulette
155 mm
Résistance à la température
- 20 / + 60 Â°C
Norme
EN 12530 
Poids
0.67 kg
Capacité de charge dynamique
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg