Dessin 2 dimensions
|
|
DPR400x100-Ø25 NL88 2PR
EAN 4031582317893
Corps de roue acier, Bandage: pneumatique, roulements rouleaux, profil ligné
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
400 mm |
|
Largeur de bandage
|
100 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
25 mm |
|
Longueur de moyeu
|
88 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 55 |
|
Poids
|
2.33 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
250 kg |
|
Capacité de charge statique
|
500 kg |
|
|
|
|