Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
Zoom
DQP400x100-Ø25 NL75 4PR
EAN 4031582318043

Corps de roue acier embouti, Bandage: pneumatique, roulements à billes de précision, profil pavé

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
usure
Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Diamètre de roue
400 mm
Largeur de bandage
100 mm
Diamètre du trou de l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
75 mm
Dureté du bandage
Shore A 55
Poids
2.665 kg
Capacité de charge dynamique
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg