Dessin 2 dimensions
|
|
SMILES 5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644
Roulette pivotante, Chape en polyamide.
Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
50 mm |
|
Largeur de bandage
|
8.5 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Largeur de la roulette
|
54.3 mm |
|
Dimension de la platine
|
42 x 42 mm |
|
Distance entre axe
|
32 x 32 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
5 mm |
|
Diamètre du dôme
|
23 mm |
|
Déport
|
20 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
60 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
120 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
83.5 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12528 |
|
Capacité de charge dynamique
|
40 kg |
|
Capacité de charge statique
|
80 kg |
|
|
|
|