Variantes

Dessin 2 dimensions
|
|
LINEA 5947UAP100P30-11
EAN 4031582338720
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en polyamide.
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Trou central
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
82 mm |
|
Trou central
|
11 mm |
|
Déport
|
32 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
119 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|
|