Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
LINEA 5944UAP150R36-32S30
EAN 4031582338904
Roulette pivotante à blocage total ou directionnel, Chape en polyamide.
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
150 mm |
|
Largeur de bandage
|
71 mm |
|
Diamètre de la tige
|
32 mm |
|
Longueur de la tige
|
50 mm |
|
Déport
|
47.5 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
122.5 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
245 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
155 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12531 |
|
Capacité de charge dynamique
|
150 kg |
|
Capacité de charge statique
|
300 kg |
|
|
|
|