Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
LEVINA 5377PJP125P30-11
EAN 4031582010671
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes.
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Trou central
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
125 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Trou central
|
11 mm |
|
Déport
|
38 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
100.5 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
201 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
161 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|
|