Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
2477PJP100P30
EAN 4031582050448
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Trou central
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes..
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Trou central
|
11 mm |
|
Déport
|
43.5 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
262 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
135 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.762 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|
|