Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
COVER-DESIGN 2076PJP150R36-32S30
EAN 4031582338874
Roulette pivotante à blocage total, Chape en acier embouti, zingué et chromaté, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté pour fixer le capot. Habillage polypropylène, RAL 9002 gris-blanc.
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Tige pour roulette à blocage central, exécution racourcie
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
150 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Diamètre de la tige
|
32 mm |
|
Longueur de la tige
|
50 mm |
|
Déport
|
45 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
189 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12531 |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|
|