Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
5920UOI065B10 DOM23
EAN 4031582310863
Roulette pivotante, Chape en polyamide.
Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Tige lisse avec circlips
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
65 mm |
|
Largeur de bandage
|
7 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 75 |
|
Largeur de la roulette
|
46 mm |
|
Tige à collet
|
11 x 20 mm |
|
Diamètre du dôme
|
23 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
53 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
106 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
72 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12528 |
|
Poids
|
0.127 kg |
|
|
|
|