Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
6A23YOI050B10-11x20
EAN 4031582340556
Roulette pivotante à blocage intermittant selon norme EN 12529, Chape en polypropylène avec capot zamac.
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, antistatique, Tige lisse avec circlips
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
50 mm |
|
Largeur de bandage
|
8 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 65 |
|
Largeur de la roulette
|
55 mm |
|
Tige à collet
|
11 x 20 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
51 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
102 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
59 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12529 |
|
Poids
|
0.129 kg |
|
|
|
|