Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
5920UJI075L51-10 DOM22 RAL9006
EAN 4031582310832
Roulette pivotante, Chape en polyamide.
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
75 mm |
|
Largeur de bandage
|
10 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Largeur de la roulette
|
64 mm |
|
Trou central
|
10 mm |
|
Diamètre du dôme
|
22 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
60 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
120 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
76 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12528 |
|
Poids
|
0.144 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
80 kg |
|
Capacité de charge statique
|
160 kg |
|
|
|
|