Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
HIGH DOME 5920UJI075L51-11 DOM20x43,6
EAN 4031582335958
Roulette pivotante, Chape en polyamide.
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
75 mm |
|
Largeur de bandage
|
8 mm |
|
Largeur de la roulette
|
53 mm |
|
Trou central
|
11 mm |
|
Diamètre du dôme
|
20 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
62 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
124 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
88.5 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12528 |
|
Capacité de charge dynamique
|
50 kg |
|
Capacité de charge statique
|
100 kg |
|
|
|
|